-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 1 S 10 AL ST M BL |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 30 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -60 tot +180 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3047635-HRS-1-A-10-AL-ST-M-BL-EN.jpg)
3047635 HRS 1 A 10 AL ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3047635-HRS-1-A-10-AL-ST-M-BL-EN.jpg)
3047635 HRS 1 A 10 AL ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)