-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Cartridge |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 5 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 10 - 100 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Schotelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 10 - 350 |
Productfamilie | DZ5E |
Qmax kleppen [l/min] | 20 |
Ruimte | 06020 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Voorspanklep |
Drukinstelling [bar] | 70 |
Versie | Verzinkt oppervlak |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Productbrochure
NL
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Productbrochure
EN
(0.3 MB)