-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriaal | P=papier |
Filtratieklasse | 3 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Aansluitmaat | Speciale maat |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst
NL
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure
NL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure
EN
(3.17 MB)