-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRRLE 2 S 4X12,7 PP 163/2 ST M |
---|---|
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3108205 HRRLE 2 A 4X127 PP 1632 ST M10 BL EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3108205 HRRLE 2 A 4X127 PP 1632 ST M10 BL EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)