-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3126516 |
---|---|
Uitvoering | Leiding |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Inch |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DLHSR-01X-21/250 |
Nom. maat | 6 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 60 - 250 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Productfamilie | DLHSR |
Qmax kleppen [l/min] | 30 |
Ruimte | Leidingaansluiting |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Accumulator-oplaadklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Drukverschil schakelen 21% |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Productbrochure
NL
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Productbrochure
EN
(0.34 MB)