FSK-0381-2.5C-00000/O-/M10.000

Art.nr.
3128973
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
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Model, FSA / FSK FSK
Nom. maat FSA/FSK 381
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje FPM
Pakking/O-ring 0
Plug connector ontwerp FSK MPM (2+E)
Schakelfunctie FSK Sluitcontact (NO)
Pijpgeometrie Ovaal
Pijpmateriaal PA
Materiaal, frame, FSK Aluminium
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Bevestigingsschroef FSK M10
Contrastschijf Zonder
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Oppervlaktebescherming Staal, verzinkt (schr. + moer)
Nominale druk [bar] 0.5
Nominale druk [MPa] 0.05
Connectorontwerp FSK Rechthoekig (MPM)
Materiaal, connector, FSK PA
Schakelpunten 1SP
Andere kenmerken Geen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3128973 FSK 381 25C 10 EN
Productinformatie NL

(0.14 MB)

3128973 FSK 381 25C 10 EN
Productinformatie EN

(0.14 MB)

Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure NL

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure NL

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure EN

(0.61 MB)