DBM12121PE-01-C-V-035V

Art.nr.
3132645
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
Uitvoering Cartridge
Afdichtingsmateriaal FKM
Type installatie Metrisch
Type besturing Indirect gestuurd
Pmax [bar] 350
Nom. maat 12
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 35
Debietbereik Q (l/min) 0.000000
Functie Spoelklep
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Productfamilie DBM12121PE
Qmax kleppen [l/min] 200
Ruimte 12121
Type afstelling Gereedschap
Standaard Ontlastingsklep
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Versie Geen
Aanvullende functie Met ontlastingsaansluiting

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB12121PE-01 Pressure Relief Valve Spool Type
Productbrochure NL

(0 MB)

DB12121PE-01 Pressure Relief Valve Spool Type
Productbrochure EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)