OF5S10P6M1B10E
Art.nr.
3158222
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
| Aanvullende gegevens | Z=zonder |
| Verstoppingsindicator | E=standaard, tegendrukmeter |
| Filtratieklasse | 10=10µm ON; BN/AM |
| Filtermateriaal | B=Optimicron (ON) |
| Filtergrootte | 1=element 330 |
| Spanning elektromotor | M=230V-50Hz-1Ph |
| Motor-pompgroep | 6=40l/min; 1,5kW |
| Afdichtingen | P=NBR (Perbunan) |
| Typecode | 10=standaard |
| Versies | S=stationair met schakeling |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.