-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSK |
Nom. maat FSA/FSK | 127 |
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje | FPM |
Pakking/O-ring | 0 |
Plug connector ontwerp FSK | Z4 (3+E) |
Schakelfunctie FSK | Openingscontact (NC) |
Pijpgeometrie | Ovaal |
Pijpmateriaal | PA |
Materiaal, frame, FSK | Aluminium |
Aanvullende functie (+ banjobout) | Zonder |
Bevestigingsschroef FSK | M12 |
Contrastschijf | Zonder |
Bevestigingsmoer | Met (bev. moer) |
Oppervlaktebescherming | Staal, verzinkt (schr. + moer) |
Nominale druk [bar] | 0.5 |
Nominale druk [MPa] | 0.05 |
Connectorontwerp FSK | Vierkant (Z4) |
Materiaal, connector, FSK | PA |
Schakelpunten | 1SP |
Andere kenmerken | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3158302 FSK 127 24O 12Z4 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3158302 FSK 127 24O 12Z4 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure
NL
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure
NL
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure
EN
(0.61 MB)