-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriaal | XX=zonder filterelement |
Filtratieklasse | 0 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 2 inch |
Verstoppingsindicator | E=manometer |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Maat MRF | 2 |
Materiaal behuizing | E |
Aantal elementen | 5 |
Lengte element | 30 inch |