-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3278567 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 250 |
Benaming object | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Nom. maat | 8 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 17 |
Productfamilie | DWM08130Z |
Qmax kleppen [l/min] | 40 |
Ruimte | 08130 |
Type afstelling | Niet-regelbaar |
Standaard | Druckwaage |
Regeldruk-versch. [bar] | 17 |
Versie | Ongedempt, geen ontlastingsboring |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM08130Z Pressure Compensator
Productbrochure
NL
(0.31 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Productbrochure
EN
(0.31 MB)