-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3337040 |
---|---|
Benaming object | KHDF6-32-1114-18X-A-M12 |
Uitvoering | KHDF6 |
Nominale maat DN | 25 |
Aansluittype | Flenskoppeling |
Benaming aansluiting/flens | SAE-flens |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Staal |
Materiaalcode | Staal-staal-POM-FKM |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Nominale druk | 420 |
Nominale druk | 42 |
Nominale druk | 6000 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)