CX04 -2/2-D/C-2/20/064/100/ 24V

Art.nr.
3438893
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
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Serie CX 2/2-weg
Schakelfunctie CX NC
Nominale druk – CX 0–64 bar
Nominale maat DN CX 20
Aansluitmaat CX G 1
Materiaal behuizing CX Messing
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] 7
Spanning van hoofdmagneetklep [V] 24 V DC
Energieverbruik [W] 53
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep Met GSD EN 175301-803 (WS)
Afdichting, statisch FPM
Afdichting, dynamisch PTFE
Afdichting klepzitting FPM
Modelcode CX CX04 (2/2 - D)
Montagebeugel CX Zonder montagebeugel
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Productbrochure NL

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Productbrochure EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.8 MB)