-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Cartridge |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 12 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 15 |
Productfamilie | DWM12120R |
Qmax kleppen [l/min] | 150 |
Ruimte | 12130 |
Type afstelling | Niet-regelbaar |
Standaard | Druckwaage |
Regeldruk-versch. [bar] | 7 |
Versie | Gedempt, geen aflaatboring |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM12130R Pressure Compensator
Productbrochure
NL
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Productbrochure
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Industriebrochure
NL
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Industriebrochure
EN
(0.29 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
EN
(1.68 MB)