CX07 -2/2-F/C-2/10/120/038/PV-24V-WS -SD

Art.nr.
3449608
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
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Serie CX 2/2-weg
Schakelfunctie CX NC
Nominale druk – CX 0–120 bar
Nominale maat DN CX 10
Aansluitmaat CX G 3/8
Materiaal behuizing CX Messing
Afdichting, statisch FPM
Afdichting, dynamisch PTFE
Afdichting klepzitting PTFE
Modelcode CX CX07 (2/2 - F)
Montagebeugel CX Zonder montagebeugel
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure NL

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.8 MB)