MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)

Art.nr.
3456094
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
Sluitingsdruk [bar] 6
Functie Motorstartklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte Uitsparing MAV-M14X1.5
Qmax kleppen [l/min] 20
Productfamilie MAV
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 20
Nom. maat 6
Benaming object MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)
Pmax [bar] 300
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Materiaalnummer 3456094
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)