-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
---|---|
Serie CX | 2/2-weg |
Nominale druk – CX | 5–120 bar |
Nominale maat DN CX | 15 |
Aansluitmaat CX | G 1 |
Materiaal behuizing CX | Staal, verzinkt |
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] | 6 |
Afdichting, statisch | FPM |
Modelcode CX | CX CBV |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Productbrochure
NL
(1.3 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Productbrochure
EN
(1.3 MB)