-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3493791 |
---|---|
Uitvoering | Sandwichplaten |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Ander |
Pmax [bar] | 250 |
Benaming object | ZW-2SR06-01- AAB -04- N |
Nom. maat | 6 |
Functie | Stroomregelklep |
Functie | Spoelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 4 |
Productfamilie | ZW-2SR06 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax kleppen [l/min] | 30 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Type afstelling | Handmatig |
Positie klep | Meter-out poort A en B |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure
NL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industriebrochure
NL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industriebrochure
EN
(3.78 MB)