CX04M-2/2-D/C-2/15/064/034/24V-1X-M8-M12

Art.nr.
3507740
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
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Serie CX 2/2-weg module
Schakelfunctie CX NC
Nominale druk – CX 0–64 bar
Nominale maat DN CX 15
Aansluitmaat CX G 3/4
Materiaal behuizing CX Messing
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] 5.2
Spanning van hoofdmagneetklep [V] 24 V DC
Energieverbruik [W] 50
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep Met GSD – M12x1 zijkant
Afdichting, statisch FPM
Afdichting, dynamisch PTFE
Afdichting klepzitting FPM
Modelcode CX CX04M (2/2 - D)
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure NL

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Productbrochure NL

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Productbrochure EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Productbrochure NL

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Productbrochure EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Productbrochure NL

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Productbrochure EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Productbrochure NL

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Productbrochure EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Productbrochure NL

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Productbrochure EN

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Productbrochure NL

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.8 MB)