-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3516584 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DZ5E-04X-250V100 |
Nom. maat | 5 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 10 - 250 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Schotelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 10 - 350 |
Productfamilie | DZ5E |
Qmax kleppen [l/min] | 20 |
Ruimte | 06020 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Voorspanklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Verzinkt oppervlak |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Productbrochure
NL
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Productbrochure
EN
(0.3 MB)