-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3539302 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DR08P-01-C-N-090H |
Nom. maat | 8 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 6 - 62 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 6 - 345 |
Productfamilie | DR08P |
Qmax kleppen [l/min] | 60 |
Ruimte | FC08-3 |
Type afstelling | Handmatig |
Standaard | Drukregelklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure
NL
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure
EN
(0.22 MB)