-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 10 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 3,5 - 210 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Schotelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
Productfamilie | VP-DBP10 |
Qmax kleppen [l/min] | 400 |
Ruimte | ISO 6264-08-13-*-97 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Ontlastingsklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Productbrochure
NL
(0 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Productbrochure
EN
(0 MB)
Industrial Valves
Productbrochure
NL
(34.8 MB)
Industrial Valves
Productbrochure
EN
(34.8 MB)