-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3541091 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | VP-DBP10 350V S01/V |
Nom. maat | 10 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 3,5 - 350 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Schotelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
Productfamilie | VP-DBP10 |
Qmax kleppen [l/min] | 400 |
Ruimte | ISO 6264-08-13-*-97 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Ontlastingsklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Productbrochure
NL
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Productbrochure
EN
(0.43 MB)