-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
---|---|
Serie CX | 2/2-weg |
Nominale druk – CX | 12–160 bar |
Nominale maat DN CX | 10 |
Aansluitmaat CX | G 1 |
Materiaal behuizing CX | RVS V2A / 1.4305 |
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] | 3 |
Afdichting, statisch | FPM |
Modelcode CX | CX DBV |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Productbrochure
NL
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Productbrochure
EN
(2.69 MB)