-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3586934 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DZM12131PE-01-C-N-350V |
Nom. maat | 12 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 5 - 350 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
Productfamilie | DZM12131PE |
Qmax kleppen [l/min] | 200 |
Ruimte | 12131 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Voorspanklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Met ontlastingsaansluiting |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3586934 DZM12131PE 01 C N 350V EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
3586934 DZM12131PE 01 C N 350V EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Productbrochure
NL
(0 MB)
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Productbrochure
EN
(0 MB)