-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3673322 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 420 |
Benaming object | RSM10121-01-C-N-3-H420V |
Nom. maat | 10 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 240 - 420 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 60 |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 27 - 420 |
Productfamilie | RSM10121 |
Qmax kleppen [l/min] | 60 |
Ruimte | 10121 |
Type afstelling | Gereedschap |
Pilot ratio | 3 |
Functie | Balanceerklep |
Resolutie | 20 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RSM10121 Counterbalance Valve
Productbrochure
NL
(1.03 MB)
RSM10121 Counterbalance Valve
Productbrochure
EN
(1.03 MB)