-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 30 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 600 |
Barstdruk [bar] | 0,2 |
Productfamilie | RVP-30 |
Qmax kleppen [l/min] | 600 |
Ruimte | GEMONTEERD OP PLAAT |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Functie | Terugslagklep |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure
NL
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure
EN
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productinformatie
NL
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productinformatie
EN
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Onderdelenlijst
NL
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Onderdelenlijst
EN
(0 MB)