-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Voorfilteren | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Maat | 1 IX element, ~2,2l/min |
Type | Mobiel |
Type pomp | Tandwielpomp met motor |
Spanning | 400V-50Hz-3Ph |
Verstoppingsindicator | VM 2 BM.1 |
Meetapparatuur | Zonder |
Aanvullende gegevens | Drukslang met interne draad 5 m |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
NL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
EN
(2.9 MB)