-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3845077 |
---|---|
Benaming object | KHZF6-40-5384-06X-A |
Uitvoering | KHZF6 |
Nominale maat DN | 32 |
Aansluittype | Flenskoppeling |
Benaming aansluiting/flens | SAE-flens |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Staal |
Materiaalcode | Constructiestaal-RVS-PEEK-FKM |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Nominale druk | 420 |
Nominale druk | 42 |
Nominale druk | 6000 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |