-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3860372 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 420 |
Benaming object | RSM12121-01-C-N-3-L420V |
Nom. maat | 12 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 240 - 420 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 140 |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 120 - 420 |
Productfamilie | RSM12121 |
Qmax kleppen [l/min] | 140 |
Ruimte | 12121 |
Type afstelling | Gereedschap |
Pilot ratio | 3 |
Functie | Balanceerklep |
Resolutie | 80 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3860372 RSM12121 01 C N 3 L420V EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3860372 RSM12121 01 C N 3 L420V EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)
RSM12121 Counter Balance Valve
Productbrochure
NL
(0.49 MB)
RSM12121 Counter Balance Valve
Productbrochure
EN
(0.49 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Productbrochure
NL
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Productbrochure
EN
(0.59 MB)