-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Aanvullende gegevens | Speciaal |
---|---|
Afdichting | FPM |
Filter | Beschermend filter(25µm-FMM-P) |
Versie CS | ISO/SAE/NAS, met display |
Analoge interface | 4 to 20mA |
Extra sensor | AquaSensor(AS3000) |
Moduleversie | FMM-P-M |
Hydraulische accumulator | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3860977 FMM P M 0 CS1320 A AS3 0 1 0 000 EN
Productinformatie
NL
(0.23 MB)
3860977 FMM P M 0 CS1320 A AS3 0 1 0 000 EN
Productinformatie
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Productbrochure
NL
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Productbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
NL
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
EN
(0.8 MB)