SK350-32/2112U-350AAE-VA-20

Art.nr.
3946396
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde Geen extra apparatuur
Voorkeurmodellen Ja
Zuigerdiameter (Øi) 200 - 0
Aanvullende apparatuur Geen bewakingsinrichting
Materiaal cilinder Mantel, eindkap Koolstofstaal
Materiaal afdichtingen + plunjerafdichting NBR / PTFE-mengsel
Materiaal zuiger Aluminium
Nominaal volume 32 - 0
Type zuigerontwerp 3,5 m/s (zuiger 2)
Serie 350

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ST-Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.1 MB)

SK Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(3.22 MB)

SK Assembly and repair instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(3.5 MB)

SK Assembly and repair instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(3.5 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Productbrochure NL

(1.54 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Productbrochure EN

(1.54 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Productbrochure NL

(0.3 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Productbrochure EN

(0.3 MB)