-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 398346 |
---|---|
Benaming object | KHNVN-G1/2-3333-18X |
Uitvoering | KHNVN |
Nominale maat DN | 16 |
Aansluittype | Binnendraad |
Benaming aansluiting/flens | G |
Standaard | DIN ISO 228 |
Materiaal behuizing, kogelventiel | RVS |
Materiaalcode | RVS-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
Oppervlaktebescherming | Zonder |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Sleutelmaat | SW05 |
Nominale druk | 64 |
Nominale druk | 6.4 |
Nominale druk | 928 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.26 MB)