Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Functie | Terugslagklep |
| Type afstelling | Niet beschikbaar |
| Ruimte | Leidingaansluiting |
| Qmax kleppen [l/min] | 20 |
| Productfamilie | RV-06 |
| Barstdruk [bar] | 1,5 |
| Volumestroombereik Q [l/min] | 0 |
| Nom. maat | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Inch |
| Uitvoering | Leiding |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.