KHZF6-32-1112-12X-A-M14

Art.nr.
4040585
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
Materiaalnummer 4040585
Benaming object KHZF6-32-1112-12X-A-M14
Uitvoering KHZF6
Nominale maat DN 25
Aansluittype Flenskoppeling
Benaming aansluiting/flens SAE-flens
Materiaal behuizing, kogelventiel Staal
Materiaalcode Staal-staal-POM-NBR
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Uitvoering van hendel Gebogen hendel
Nominale druk 420
Nominale druk 42
Nominale druk 6000
Bediening Hendel
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Combinatie Geen BV-combinatie