-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
---|---|
Serie CX | 2/2-weg module |
Schakelfunctie CX | NC |
Nominale druk – CX | 0–100 bar |
Nominale maat DN CX | 10 |
Aansluitmaat CX | G 3/4 |
Materiaal behuizing CX | Messing |
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] | 2.5 |
Spanning van hoofdmagneetklep [V] | 24V DC |
Energieverbruik [W] | 44 |
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep | Met GSD EN 175301-803 (WS) |
Afdichting, statisch | FPM |
Afdichting, dynamisch | PTFE |
Afdichting klepzitting | PTFE |
Modelcode CX | CX05M (2/2 - D) |
Positiebewaking CX | Zonder schakelaar positieweergave |
Handmatige bediening CX | Zonder handmatig overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.8 MB)
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
NL
(0.85 MB)
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
EN
(0.85 MB)