-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Debiet | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Versie | *VERWIJDEREN* |
Aansluitspanning | *VERWIJDEREN* |
Filtergrootte | *VERWIJDEREN* |
Filtermateriaal | *VERWIJDEREN* |
Filtratieklasse | *VERWIJDEREN* |
Verstoppingsindicator | *PLEASE DELETE* |
Aanvullende gegevens | *VERWIJDEREN* |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4057994 FCM 060 K N 3 B D5 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
4057994 FCM 060 K N 3 B D5 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)