4WE 6 E A01-12DG/V

Art.nr.
4188660
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
Materiaalnummer 4188660
Uitvoering Op manifold gemonteerd
Afdichtingsmateriaal FKM
Type installatie Ander
Type besturing Direct gestuurd
Pmax [bar] 350
Benaming object 4WE 6 E A01-12DG/V
Nom. maat 6
Debietbereik Q (l/min) 0.000000
Functie Spoelklep
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Spoel 12 V DC
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Productfamilie 4WE 6 E
Qmax kleppen [l/min] 80
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Spoeluitvoering 50-2345
Klepserie 4WE 6 E
Bediening Magnetisch
Functie 4/3 stuurklep
Handmatige overbrugging Ja
Model Standaard
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(1.75 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(1.75 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productinformatie NL

(1.75 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productinformatie EN

(1.75 MB)

C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure NL

(1.23 MB)

C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure EN

(1.23 MB)

WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0 MB)

WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0 MB)