-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4229804 |
---|---|
Benaming object | KHN-Rp1/2-3333-18X-E-3.057 |
Uitvoering | KHN |
Nominale maat DN | 16 |
Aansluittype | Binnendraad |
Benaming aansluiting/flens | Rp |
Materiaal behuizing, kogelventiel | RVS |
Materiaalcode | RVS-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
Oppervlaktebescherming | Zonder |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Nominale druk | 40 |
Nominale druk | 4 |
Nominale druk | 580 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Met mech. eindschakelaar |
Combinatie | Geen BV-combinatie |