-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 3 |
---|---|
Temp. weerstand, klem | -40 tot +120 °C. |
Toepassing, klem | Buismontage |
Aanhaalmoment, bout | 10 Nm |
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) | 23 |
Serie DIN 3015 | Lichte uitvoering |
Materiaal, klemelementen | Polyamide |
Binnenoppervlak, klemelementen | Geribbeld binnenoppervlak |
Uitvoering, deel DIN 3015 | Montage A |