-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Aanhaalmoment, bout | 12 Nm |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -60 tot +180 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 3 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
423765 HRL 3 A 20 AL ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.24 MB)
423765 HRL 3 A 20 AL ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.24 MB)