-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
---|---|
Serie CX | 3/2-weg |
Schakelfunctie CX | NO |
Nominale druk – CX | 0–40 bar |
Nominale maat DN CX | 15 |
Aansluitmaat CX | G 1/2 |
Materiaal behuizing CX | Messing |
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] | 5.6 |
Spanning van hoofdmagneetklep [V] | 110V DC |
Energieverbruik [W] | 39 |
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep | Met GSD EN 175301-803 (WS) |
Afdichting, statisch | FPM |
Afdichting, dynamisch | PTFE |
Afdichting klepzitting | FPM |
Modelcode CX | CX03 (3/2 - D) |
Montagebeugel CX | Zonder montagebeugel |
Positiebewaking CX | Zonder schakelaar positieweergave |
Handmatige bediening CX | Zonder handmatig overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
NL
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
EN
(0.57 MB)