Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Geen |
| Versie | Gedempt, geen aflaatboring |
| Regeldruk-versch. [bar] | 11 |
| Standaard | Druckwaage |
| Type afstelling | Niet-regelbaar |
| Ruimte | 10130 |
| Qmax kleppen [l/min] | 60 |
| Productfamilie | DWM10130RS |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 11 |
| Functie | Spoelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 60 |
| Nom. maat | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.