-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4248248 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | 4WE 6 E A01-230AG/V |
Nom. maat | 6 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 80 |
Spoel | 230 V AC |
Drukbereik P [bar] | 0 - 350 |
Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
Productfamilie | 4WE 6 E |
Qmax kleppen [l/min] | 80 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoeluitvoering | 50-2345 |
Klepserie | 4WE 6 E |
Bediening | Magnetisch |
Functie | 4/3 stuurklep |
Handmatige overbrugging | Ja |
Model | Standaard |
Type, handmatige overbrugging | Verborgen handmatige overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure
NL
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure
NL
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure
EN
(1.23 MB)