4WE 6 E A01-24DO/V

Art.nr.
4248251
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
Uitvoering Op manifold gemonteerd
Afdichtingsmateriaal FKM
Type installatie Ander
Type besturing Direct gestuurd
Pmax [bar] 350
Nom. maat 6
Debietbereik Q (l/min) 0.000000
Functie Spoelklep
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Spoel 24 V DC
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Connectortype M12 stekkeraansluiting
Productfamilie 4WE 6 E
Qmax kleppen [l/min] 80
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Spoeluitvoering 50-2345
Klepserie 4WE 6 E
Bediening Magnetisch
Functie 4/3 stuurklep
Handmatige overbrugging Ja
Model Standaard
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(1.75 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(1.75 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(0.41 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(0.99 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(0.99 MB)