CX06M-2/2-F/C-2/15/064/100/PV24VM12-5XL

Art.nr.
4249744
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Serie CX 2/2-weg module
Schakelfunctie CX NC
Nominale druk – CX 0–64 bar
Nominale maat DN CX 15
Aansluitmaat CX G 1
Materiaal behuizing CX Messing
Afdichting, statisch FPM
Afdichting, dynamisch FPM
Afdichting klepzitting PTFE
Modelcode CX CX06M (2/2 - F)
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure NL

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure EN

(0.53 MB)