-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
---|---|
Serie CX | 2/2-weg module |
Schakelfunctie CX | NC |
Nominale druk – CX | 0–64 bar |
Nominale maat DN CX | 15 |
Aansluitmaat CX | G 1 |
Materiaal behuizing CX | Messing |
Afdichting, statisch | FPM |
Afdichting, dynamisch | FPM |
Afdichting klepzitting | PTFE |
Modelcode CX | CX06M (2/2 - F) |
Positiebewaking CX | Zonder schakelaar positieweergave |
Handmatige bediening CX | Zonder handmatig overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
NL
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
EN
(0.53 MB)