-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte | PVV103-1 |
---|---|
Instelbereik | 20–250 |
Verplaatsing | 25 |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Montageflens | ISO montageflens Ø100 4-gaats |
Schacht | ISO gespiede as Ø25mm |
Afdichtingen | NBR |
Controller | Drukontlastingsklep |
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |