-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Maat | 15 |
---|---|
Type | Standard |
Voedingsspanning | 400V-50Hz-3Ph |
Aanvullende gegevens | Standard |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4269896 MFU 15S9 SN FE EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
4269896 MFU 15S9 SN FE EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)