-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4288774 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 320 |
Benaming object | 4WE 6 J A08-24DG/N |
Nom. maat | 6 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 60 |
Spoel | 24 V DC |
Drukbereik P [bar] | 0 - 320 |
Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
Productfamilie | 4WE 6 J 08 |
Qmax kleppen [l/min] | 60 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoeluitvoering | 50-2345 |
Klepserie | 4WE 6 J 08 |
Bediening | Magnetisch |
Functie | 4/3 stuurklep |
Handmatige overbrugging | Ja |
Model | 8 watt |
Type, handmatige overbrugging | Verborgen handmatige overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure
NL
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure
EN
(1.23 MB)